Électronique

Modules d'alimentation, appareils haute fréquence, dispositifs optiques, appareils à écrans LCD et autres

Modules IGBT série T avec IGBT de 7e génération

L'installation des toutes dernières puces IGBT de 7e génération permet d'obtenir des équipements industriels tels que des convertisseurs à usage général, des ascenseurs et des dispositifs d'alimentation sans coupure plus économes en énergie et plus fiables. Disponible en deux packs1 et avec deux positions de broches2, la nouvelle gamme de 65 produits contribue à fournir les meilleurs dispositifs pour un large éventail d'applications et pour répondre à des besoins d'équipements industriels très divers.

1.
Pack NX et pack standard
2.
Choix entre des modèles à broches soudées ou à ajustement forcé

Modules à semi-conducteurs de puissance série SLIMDIP

La taille des modules à semi-conducteurs de puissance destinés à alimenter les convertisseurs d'appareils domestiques comme les climatiseurs et les réfrigérateurs à usage résidentiel a été réduite de 30 % par rapport aux produits conventionnels1, pour obtenir le moteur de classe 1,5 kW le plus compact2 au monde. Ces modules compacts permettent de réduire la taille et le poids des convertisseurs utilisés dans les appareils domestiques.

1.
Module de puissance intelligent Super-mini à boîtier DIP DIPIPM™ Ver.6
2.
Au 23 avril 2015, selon des études internes

GaN-HEMT à bande 3,5 GHz pour les stations émettrices-réceptrices de base à communication mobile

Mitsubishi Electric a développé les GaN1-HEMT2 pour les stations émettrices-réceptrices de base (BTS) opérant dans les systèmes de communication mobile de quatrième génération à bande 3,5 GHz. Les quatre nouveaux GaN-HEMT offrent une puissance de sortie et des rendements parmi les plus élevés3 du marché actuel. Le rendement élevé permet l'utilisation de systèmes de refroidissement simples, qui contribuent à réduire la taille et la consommation énergétique des BTS.

1.
Nitrure de gallium
2.
Transistor à électron à haute mobilité
3.
Au 22 décembre 2015, selon des études internes

EML-TOSA 100 Gbit/s intégré compact

Une solution EML1 haute performance permet de réaliser les transmissions les plus longue-distance2 (40 km) du secteur. Avec une taille représentant seulement 30 %3 de celle de son prédécesseur, le nouveau modèle permettra d'obtenir des modules émetteurs-récepteurs optiques plus compacts. Cette innovation devrait contribuer à réduire la taille des systèmes de communication 100 Gbit/s et à étendre les réseaux de transmission optique 100 Gbit/s haut débit.

1.
Diode laser à modulateur électroabsorbant
2.
Au 16 mars 2016, selon des études internes. Normes IEEE 100GBASE-ER4 (selon les normes Ethernet de base pour le débit de communication 100 Gbit/s de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers))
3.
Par rapport au modèle FU-401REA, le précédent produit de Mitsubishi Electric.

Module TFT LCD WVGA de 7 pouces avec panneaux tactiles destiné à un usage industriel

Le nouveau module TFT-LCD avec panneau tactile à technologie capacitive projetée peut fonctionner avec une couche de protection de 5 mm d'épaisseur, un système de détection tactile multipoint comptant jusqu'à 10 points, et peut même être utilisé avec des gants résistants à la chaleur épais et si l'écran est mouillé. Il est optimisé pour les applications en extérieur et offre une résistance accrue aux chocs et à l'eau.

Modules TFT LCD couleur SVGA 10,4 pouces série Tough à usage industriel

En plus d'offrir les meilleures performances1 anti-vibrations du marché (accélération de 6,8 G) et de bénéficier d'une large plage de températures de fonctionnement garanti (-40 °C à +85 °C), ces modules sont dotés d'un écran d'affichage ultra lumineux (1 500 cd/m2). Cette technologie permet d'améliorer la qualité visuelle des données affichées sur grand écran et dans des conditions de forte luminosité, y compris à l'extérieur dans un environnement hostile. Un atout non négligeable pour les écrans des engins de construction, des machines agricoles et des machines-outils.

1.
Au 25 novembre 2015, selon des études internes