POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 2983

Mitsubishi Electric lance un module de transmission optique cylindrique pour les réseaux mobiles

Il permet de réduire la consommation énergétique des réseaux d'accès par radio

Version PDF (en anglais)

TOKYO, 20 janvier 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un transmetteur optique de 10 Gbit/s destiné à la transmission de gros volumes de données à grande vitesse entre les stations de base et les bureaux centraux reliés par des réseaux d'accès par radio au sein de systèmes de télécommunications mobiles. Le module, qui intègre un laser modulateur électro-absorbant (EML) et un sous-ensemble de transmission optique (TOSA), permet de réduire les variations de longueur d'onde dans les opérations de multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM). Mitsubishi Electric commercialisera son nouveau module EML-TOSA le 1er février.

Le module est conforme aux normes XMD-MSA (Miniature Device Multi Source Agreement) 10 Gbit/s et est fourni dans un profilé cylindrique (type canette et non boîtier) adapté à la production en série.

Module EML-TOSA 10 Gbit/s DWDM type cylindrique

Module EML-TOSA 10 Gbit/s DWDM type cylindrique

Dans le cadre des systèmes mobiles LTE et LTE-Advanced de 4e génération (4G), la technologie DWDM s'est imposée comme un moyen de réduire la consommation énergétique des modules de transmission optique chargés du transfert de données entre les stations de base et les bureaux centraux. Le nouveau module EML-TOSA cylindrique de Mitsubishi Electric est compatible DWDM et son transmetteur TOSA peut fonctionner jusqu'à une température maximale de 95 °C, une caractéristique unique sur le marché.

Fonctionnalités du produit

1)
Réduit la consommation énergétique de l'équipement réseau
- Supporte des températures très élevées grâce à la structure optimisée de l'EML
- Réduit la consommation énergétique du refroidisseur thermo-électrique d'environ 50 % par rapport au modèle FU-612REA actuel de Mitsubishi Electric
2)
Compatible DWDM, contribue à augmenter la capacité du trafic
- La structure optimale de l'EML réduit les variations de longueur d'onde optique dues aux températures de fonctionnement
3)
Aide à réduire l'encombrement de l'équipement de transmission optique
- associe une configuration ultra-compacte à une capacité de fonctionnement à des températures pouvant atteindre 95 °C
                   
Planning des ventes
Produits Modèle Distance de transmission Plage de températures
de fonctionnement
Date de lancement
Module EML-TOSA 10 Gbit/s
DWDM type cylindrique
FU-615REA 25 km -40 ℃ à +95 ℃ 1er février 2016