POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3037

Mitsubishi Electric lance une diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps pour les réseaux mobiles

Ce dispositif contribuera à accélérer les vitesses de transmission des équipements de communication mobiles en extérieur

Version PDF (PDF:201.2KB)

TOKYO, 20 juillet 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps destinée à la transmission optique entre les stations de base et les bureaux centraux reliés par des réseaux d'accès par radio au sein de systèmes de télécommunications mobiles. Ce dispositif sera commercialisé dès le 1er septembre.

Diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps (ML764AA58T)

Les émetteurs-récepteurs des équipements de communication qui utiliseront les réseaux mobiles dernière génération doivent prendre en charge les transmissions à 25 Gbps et supporter une grande variété de conditions météorologiques, le tout dans un format compact. Pour répondre à ces exigences, la nouvelle diode laser DFB TO-CAN de Mitsubishi Electric offre une modulation à 25 Gbps, fonctionne sur une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20 °C et 85 °C, caractéristique unique dans le secteur, et sa taille est conforme à la norme SFP28 portant sur les émetteurs-récepteurs compacts 25 Gbps.

Fonctionnalités du produit

1)
Vitesse de transmission de 25 Gbps et plage de températures de fonctionnement comprise entre -20 ℃ to +85 ℃
-Grâce à sa structure renforcée, la diode permet d'atteindre des vitesses de transmission extrêmement élevées et accepte une très large plage de températures
-Les émetteurs-récepteurs équipés de la nouvelle diode laser DFB peuvent fonctionner en extérieur sans système de refroidissement
2)
Diode laser DFB de la même taille que le modèle actuel, adaptée aux émetteurs-récepteurs compacts 25 Gbps
-L'assemblage hautes performances élimine les pertes de signal électrique
-Étant donné qu'aucun circuit pilote intégré n'est utilisé, la taille du dispositif (5,6 mm) est identique à celle d'une diode laser DFB 10 Gbps
-La structure simple permet la conformité à la norme SFP28 portant sur les émetteurs-récepteurs compacts 25 Gbps
Planning des ventes
Produit Modèle Fonctionnalité Date de lancement
Diode laser à rétroaction répartie (DFB) à 25 Gbps ML764AA58T -longueur d'onde de 1310 nm
-assemblage TO-CAN de 5,6 mm
1er septembre 2016

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à changement sans préavis.