POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3067

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Les escaliers mécaniques S-series de Mitsubishi Electric assurent une meilleure sécurité et une économie d'énergie de haut niveau

Version PDF (PDF:404.6KB)

TOKYO, 10 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui que le lancement des escaliers mécaniques S-series, qui renforcent la sécurité des usagers et offrent des économies d'énergie de haut niveau, aura lieu le 14 novembre. L'objectif de ventes annuelles est fixé à 1 000 unités en dehors du Japon.

Modèle SAS avec panneaux vitrés

Modèle SAL avec panneaux vitrés et éclairage sous les mains courantes

Modèle SAP avec panneaux en acier inoxydable

Escaliers mécaniques S-series de Mitsubishi

Principaux avantages

1)
Sécurité des usagers renforcée
- Le système s'arrête automatiquement lorsqu'un objet se coince entre le peigne et la marche
- Un déflecteur de plinthe en option contribue à éviter que des vêtements, des sandales, etc. ne se coincent entre la marche et la protection de plinthe
- Un éclairage de démarcation situé sous chaque marche facilite les montées/descentes
2)
Économies d'énergie
- Un variateur de fréquence (VVVF) (en option) optimise l'efficacité du moteur
- Lorsqu'aucun usager n'emprunte le dispositif, des fonctions en option permettent de ralentir ou d'arrêter l'escalier mécanique
- Un convertisseur régénératif (de série avec VVVF en option) permet à l'électricité générée, notamment à partir d'une certaine charge d'usagers en descente, d'être affectée à d'autres besoins au sein du bâtiment
- Des LED (en option) sont utilisées dans divers éclairages pour une consommation d'énergie réduite et une durée de vie accrue
Planning des ventes
Nom du produit Type* Vitesse nominale Tarif Lancement Objectifs de ventes
Escaliers mécaniques S-series Type S1000
Type S800
Type S600
30 mètres par minute Sur devis 14 novembre 1 000 unités par an

*Usagers par marche – S1000 (largeur de marche : 1 000 mm) : 2 usagers ; type S800 (800 mm) et type S600 (600 mm) : 1 usager