POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3234

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va lancer des modules TFT-LCD couleur SVGA 10,4 pouces avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée pour les applications industrielles

Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur

Version PDF (PDF:261.0KB)

TOKYO, 12 décembre 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur SVGA 10,4 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Les nouveaux modules sont conçus pour des applications industrielles, notamment pour les systèmes de mesure, les machines-outils, la construction, les véhicules agricoles, l'automatisation industrielle et les terminaux de points de vente de stations-service. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 janvier 2019 dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

AA104SL02DDE11
Module TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric

Les nouveaux modules répondront à la demande croissante de l'industrie en couches de protection plus épaisses et plus robustes facilitant l'utilisation de la dalle tactile, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand les écrans des modules sont mouillés. En combinant les caractéristiques de pointe des dalles tactiles à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation. Des modules TFT-LCD couleur VGA 10,4 pouces et XGA 10,4 pouces seront également disponibles en option pour mieux répondre aux besoins des clients.

Caractéristiques du produit

1)
Dalles tactiles à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair
- Couche de protection de cinq millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points pour une détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2)
Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile TFT-LCD
- Collage optique en option* pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle
* Collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module TFT-LCD

Planning des ventes

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Luminosité (cd/m2) Livraison
TFT-LCD
Modules avec
dalles tactiles
à technologie capacitive projetée
AA104SL02DDE11 10,4 pouces SVGA 560 31 janvier 2019
AA104SL12DDE11 960

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.