Produits et Solutions

Systèmes de chauffage et climatisation

Fondé en 1921, Mitsubishi Electric est devenu, grâce à son savoir-faire industriel, un leader mondial de la production et la vente d'équipements électriques et électroniques. Avec près de 120 000 salariés dont 2000 chercheurs, le groupe, présent dans 36 pays et sur 5 continents, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards d'euros.
Implantée en France depuis 1991, sa division chauffage climatisation compte aujourd'hui parmi les leaders du chauffage et de la climatisation par détente directe tant pour l'équipement de la maison que pour les applications pour le secteur tertiaire.
Elle combine l'excellence de produits fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Ecosse et la réactivité d'un service de proximité.

Gamme de produits

Climatisation réversible pour le résidentiel – Série M

Climatisation réversible pour le résidentiel – Série M

Pour chaque type d’habitat, il existe une solution par pompe à chaleur Air/Air Mitsubishi Electric adaptée pour chauffer et rafraîchir, tout en garantissant confort et économies d’énergie
Proposer un climatiseur Mitsubishi Electric, c’est surtout offrir une solution différenciée sur le marché grâce à nos technologies et fonctionnalités exclusives. Ces atouts propres à nos solutions résultent d’une anticipation systématique des évolutions de marché, ajustés constamment par l’analyse des tendances actuelles.
Mitsubishi Electric propose uniquement des climatiseurs split (installation dotée d’une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) et d’une unité extérieure séparée. L’ensemble des pompes à chaleur Air/Air de la gamme Mitsubishi Electric sont également réversibles, c’est-à-dire capables de passer en mode chauffage l’hiver.

Climatisation réversible pour le petit tertiaire - Mr Slim –

Climatisation réversible pour le petit tertiaire - Mr Slim –

Aujourd’hui, la performance énergétique est un véritable enjeu économique. De plus, les commerces, agences et restaurants ont des besoins de confort spécifiques.
La différenciation du confort selon les zones, l’adaptation à l’activité de l’enseigne et à son emplacement, la simplicité de pilotage et la qualité de l’hygiène, sont autant de points spécifiques à ce secteur d’activité.
Grâce à son expérience attestée par de nombreuses références, Mitsubishi Electric a développé une palette de solutions adaptée aux besoins spécifiques des commerces, enseignes, et restaurants.

Systèmes à débit de réfrigérant variable - City Multi

Débit de réfrigérant variable

Mitsubishi Electric propose le meilleur de la technologie DRV avec sa gamme City Multi spécifiquement conçue pour répondre aux contraintes des bâtiments d’aujourd’hui. Cette gamme prend en compte les questions actuelles du marché sur l’efficacité énergétique, l’adaptabilité et la fiabilité. La grande flexibilité d'installation et le large choix de conceptions des unités intérieures et de capacités des unités extérieures vous assurent une solution parfaitement adaptée à vos besoins en matière de climatisation, quelles que soient vos exigences. La prise en compte de l'environnement au cours du développement a abouti à la fabrication d'unités compactes et puissantes qui consomment un minimum d'énergie, présentent un coefficient de performance élevé et vous assurent un confort maximal.

Pompes à chaleur air / eau – Ecodan

Pompes à chaleur air / eau – Ecodan

Pour chaque type d’habitat, de bâtiment et d’application, il existe une solution Mitsubishi Electric adaptée pour chauffer, rafraîchir et/ou produire de l’eau chaude, tout en garantissant confort et économies d’énergie. Proposer un produit Mitsubishi Electric, c’est surtout offrir une solution différenciée sur le marché grâce à nos technologies et fonctionnalités exclusives.
Pour mieux s’adapter aux évolutions réglementaires du marché de la construction et suivre les dernières tendances en matière de connectivité, la gamme de pompes à chaleur Ecodan évolue pour vous offrir plus de solutions innovantes pour le marché du chauffage : nouvelle technologie d’unité extérieure spéciale petite puissance et basse température, nouvelles unités intérieures avec nouvel échangeur petite puissance, nouveau système de production d’ECS, suivi des consommations énergétiques et la possibilité de piloter le confort à distance en connectant notre toute nouvelle interface Wi-Fi Ecodan.
La pompe à chaleur Air/Eau est disponible en 2 gammes correspondant à 2 modes de raccordement du groupe extérieur et du module hydraulique. Nous vous donnons le choix pour que vous puissiez offrir l’option la plus adaptée à votre projet.

Ventilateurs - Lossnay

Ventilateurs - Lossnay

Les technologies uniques Lossnay d'échange de chaleur développées par Mitsubishi Electric permettent de rafraîchir l'air d'une pièce presque sans en modifier la température ni le taux d'humidité. Le noyau Lossnay se compose d'une membrane fabriquée dans un papier ayant fait l'objet d'un traitement spécial et formé en une structure à flux transversal composée d'ailettes. Les propriétés de transfert de chaleur et de perméabilité à l'humidité du papier maximisent la récupération de chaleur lorsque l'air traverse l'élément. Cela permet de réaliser des économies d'énergie considérables et augmente le confort de l'environnement intérieur. Les ventilateurs Lossnay peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres systèmes de ventilation/climatisation.

Solutions de contrôle –GTC

Solutions de contrôle –GTC

Les systèmes de chauffage et de climatisation Mitsubishi Electric bénéficient de multiples solutions de contrôle adaptées à toutes les applications.
En Résidentiel comme en Petit Tertiaire, les possibilités sont nombreuses : télécommande tactile, accès à distance, commande depuis un smartphone, ouverture sur des systèmes intelligents de gestion d’éclairage, de gestion des stores etc.
En Tertiaire, non seulement ils permettent d’offrir un environnement optimal, mais ils sont aussi conçus pour limiter les coûts d’exploitation et réduire la consommation énergétique. Mitsubishi Electric offre une large gamme de systèmes de contrôle pour répondre à toutes les exigences des projets. Réduit de nuit, mode Absence / Présence, Répartition de la consommation énergétique et ouverture sur d’autres protocoles GTB sont autant d’outils répondant à la RT2012 et aux besoins les plus complexes.


Pour plus d'informations