MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Agudice su perfil con soluciones de alto rendimiento

La clave consiste en una alta velocidad a bajo costo

Mitsubishi Electric lidera el mercado de proveedores de automatismos y soluciones a nivel mundial. Además, nuestro capital humano no solo es líder en soluciones de envasado, sino en todo tipo de industrias. Famosa por la gran calidad y la gran variedad de su catálogo de productos de automatización, Mitsubishi Electric dispone de soluciones adecuadas a la medida de sus necesidades especificas. Nuestra experiencia cubre la totalidad de las disciplinas de empaquetado y envasado, incluyendo el llenado de líquidos, el etiquetado y el embolsado.

Con nuestra amplia gama de productos, seguro que encontrará exactamente lo que busca. Por ejemplo, podrá beneficiarse de las ventajas de los controladores, tan fáciles de emplear, de la serie FX, o puede optar por el registro a alta velocidad y los controladores multieje del sistema Q. O emplee la red de datos de alto rendimiento de control motion SSCNETIII, que representa la conexión con el control de posicionamiento de alto rendimiento. No importa lo que busque, Mitsubishi Electric tiene justo lo que necesita. Bienvenido al mundo de la automatización del empaquetado de Mitsubishi Electric. Agudice sus contornos con soluciones de empaquetado de alto rendimiento.

Detalles que convencen

Competencias

Our Stories

Monitoring Packaging

2026-01-04

NEWCómo FDA Packaging está mejorando la construcción de sus máquinas con Mitsubishi Electric

FDA Packaging

#Embalaje#Serie MELSEC iQ-F #GX Works
Huhtamaki Egg packaging

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

#Embalaje#Serie MELSEC iQ-R#Servomotores#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Variadores de frecuencia FREQROL#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT
Coating example - Singulus

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Embalaje#Material Handling#Servomotores#Controladores programables MELSEC#Robots industriales MELFA
[Our Stories] Riverside working with Mitsubishi Robot

2018-06-06

La máquina de termoformado ahorra hasta un 95 % de espacio en la sala limpia

Riverside Medical Packaging

DE
Mira el video en YouTube
#Ciencias biológicas#Embalaje#Fabricación de maquinaria#Controladores#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT
Robotronic Pacemaker

2014-03-01

Marcapasos con sentido del ritmo

Robotronic AG

ENDE
#Ciencias biológicas#Material Handling#Embalaje#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Robots#Controladores
Handling syringes on a minimal footprint

2014-03-01

Manipulación de jeringas con una huella mínima

Robotronic AG

ENDE
#Ciencias biológicas#Material Handling#Embalaje#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Controladores
Processing machine

2013-08-04

Solución de control sencilla para una máquina de procesamiento de papel totalmente automatizada

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Embalaje#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT#Soluciones de Software#Controladores#Robots
Thermoformer Packaging Machine

2013-03-09

Rendimiento líder en su clase para máquina termoformadora de envasado

VC999 AG

EN
#Embalaje#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Variadores de frecuencia FREQROL#Controladores