MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Növelje versenyképességét nagy sebességű megoldásokkal

A nagy sebesség és az alacsony költség alapvető fontosságú

A Mitsubishi Electric világszerte az automatizálási termékek és megoldások egyik vezető szállítója. A vezető pozíción túl, kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk nem csak a csomagolás, hanem egyéb területeken is. A sokféle minőségi automatizálási termékéről ismert Mitsubishi Electric a megoldások széles kínálatával áll az ügyfelek rendelkezésére. Tapasztalataink lefedik a csomagolási típusok teljes skáláját, beleértve a palackozási, címkézési és csomagolási alkalmazásokat is.

Készülékekben gazdag termékpalettánk lehetővé teszi a feladatnak megfelelő megoldás kiválasztását. Felhasználhatók például az egyszerű, könnyen használható FX sorozatú vezérlők előnyei vagy az ügyfelek választhatják a nagy sebességű, több tengely vezérlésére képes iQ platformot. Bármilyen is legyen a döntés, az SSCNET III nagy átviteli sebességű mozgásvezérlő hálózat alkalmazása képezi az utolsó láncszemet a nagy sebességű pozícióvezérléskor. Üdvözöljük a Mitsubishi Electric csomagolási világában. Növelje versenyképességét nagy sebességű csomagolási megoldásokkal.

A siker a részletekben rejlik

Képességek

Our Stories

Monitoring Packaging

2026-01-04

NEWHow FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

#Packaging#MELSEC iQ-F PLC sorozat#GX Works
Huhtamaki Egg packaging

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

#Packaging#MELSEC iQ-R PLC sorozat#Szervomotorok#MELSERVO AC-szervoerősítők#FREQROL frekvenciaváltók#Ember-gép interfészek (HMI-egységek) - GOT
Coating example - Singulus

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Szervomotorok#MELSEC PLC - programozható vezérlések#MELFA Ipari robotok
[Our Stories] Riverside working with Mitsubishi Robot

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Nézd meg a videót a YouTube-on
#Life Science#Packaging#Machine Building#Vezérlések#Ember-gép interfészek (HMI-egységek) - GOT
Handling syringes on a minimal footprint

2014-03-01

Handling syringes on a minimal footprint

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#MELSERVO AC-szervoerősítők#Vezérlések
Robotronic Pacemaker

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#MELSERVO AC-szervoerősítők#Ipari robotok#Vezérlések
Processing machine

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#MELSERVO AC-szervoerősítők#Ember-gép interfészek (HMI-egységek) - GOT#Szoftveres megoldások#Vezérlések#Ipari robotok
Thermoformer Packaging Machine

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#MELSERVO AC-szervoerősítők#FREQROL frekvenciaváltók#Vezérlések