MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Jakość i precyzja pod pełną kontrolą

Roboty przemysłowe MELFA to sprawdzone rozwiązanie dla tych, którzy chcą zwiększyć wydajność linii produkcyjnych bez kompromisów w zakresie jakości. Szeroka gama modeli — od robotów SCARA po sześcioosiowe roboty przegubowe — pokrywa pełne spektrum potrzeb nowoczesnej automatyzacji. Łączą wysoką prędkość, dokładność i kompaktową budowę z długą żywotnością — sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich aplikacji robotycznych.

Dopasowany do każdej aplikacji

Roboty przegubowe z 6 stopniami swobody i udźwigiem od 2 do 20 kg sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża elastyczność ruchów. Roboty SCARA z udźwigiem od 3 do 80 kg to wybór dla szybkich operacji pick-and-place, montażu i paletyzacji. Dla wymagających aplikacji mikromanipulacyjnych dostępne są roboty równoległe z udźwigiem od 1 do 5 kg.

Wysokowydajne roboty nowej generacji

Seria FR odpowiada na potrzeby zaawansowanej, elastycznej produkcji — inteligentne funkcje sterowania umożliwiają automatyzację procesów, które dotychczas wymagały udziału człowieka. 

Seria CR to ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowej budowie dla aplikacji, gdzie kluczowa jest efektywność kosztowa. 

Wszystkie modele MELFA obsługują technologię SafePlus — bezpieczna współpraca człowieka z robotem bez rezygnacji z wysokiej wydajności. Natywna integracja z całą gamą urządzeń FA Mitsubishi Electric skraca czas wdrożenia i upraszcza konfigurację systemu.