Vstopna, toda zmogljiva zaščita motorjev in druge električne opreme za aplikacije v centrih za nadzor električne energije in stikalnih naprav ter v centrih za krmiljenje motorjev, ipd. Popolna in zanesljiva zaščita nizkonapetostnih in srednjenapetostnih motorjev vseh velikosti ter električne opreme, ki vključuje osnovne diagnostične, nadzorne in krmilne funkcije; ~20 zaščitnih funkcij ANSI v enem releju in funkcije meritve energije z analizatorjem spektra do 9. harmonika – 4 tokovni in 4 napetostni vhodi ter 1 vhod za ozemljitveni tok; Programabilne logične funkcije; Na voljo so moduli tokovnih transformatorjev različnih tokovnih razredov (z zaznavanjem napetosti) in tokovnih transformatorjev z uravnavanjem jedra; Vgrajena vrata za PLK/SCADA: – Ethernet modeli z Modbus TCP ali Profinet – RS485 modeli z Modbus RTU ali Profibus DP v1
Nalaganje...