Moteurs de Croissance

Dispositifs de puissance

Nous restons à l'avant-garde, pour soutenir un avenir durable. Les dispositifs de puissance sont essentiels pour fabriquer une grande variété d'équipements électroniques haute puissance plus éco-énergétiques ; des systèmes de traction ferroviaire et des automobiles aux robots industriels et aux systèmes de climatisation. Mitsubishi Electric contribue à créer une société peu productrice de carbone et à offrir une meilleure qualité de vie à tous grâce à l'élaboration de dispositifs de puissance.

Résumé

Présence mondiale indiscutable

Nos dispositifs semi-conducteurs de puissance sont utilisés presque partout, dans l'équipement électronique haute puissance tel que l'électronique domestique, la traction, l'automobile et la distribution de l'énergie. En tant que chef de file du marché mondial, Mitsubishi Electric contribue considérablement à la conservation de l'énergie et la réduction de la taille et du poids des équipements électroniques haute puissance.
.*Dans les modules IGBT (en février 2017), basés sur les recherches de Mitsubishi Electric.

Les dispositifs de puissance intégrant du carbure de silicium (SiC)

Nous continuons d'explorer le potentiel du carbure de silicium (SiC). Dans les appareils haute puissance, il peut réduire considérablement la perte de puissance due aux caractéristiques du matériau, augmentant grandement l'efficacité énergétique des appareils électroniques haute puissance. Mitsubishi Electric a commencé à développer les éléments requis pour le SiC au début des années 1990, et a conservé sa place à la pointe du secteur en développant des versions commerciales de dispositifs de puissance SiC et les produits intégrant ces appareils, tout en fournissant des données montrant leurs performances en termes d'économie d'énergie.

Produits

Semi-conducteurs et appareils

Historique

1950~

Mitsubishi Electric a entrepris des recherches sur les dispositifs de puissance dès les années 1950.

1958

Développement et commercialisation du dispositif de puissance au Japon.

Années 1990

Développement de nouveaux matériaux et produits, de semi-conducteurs électriques au carbure de silicium (SiC), conservant une avance sur d'autres entreprises.

2010

Installation d'un dispositif de puissance SiC dans nos climatiseurs, une première mondiale.

2012

Début de l'expédition d'échantillons de modules de semi-conducteurs électriques SiC à l'international.

2015

Installation d'un système de traction de wagons avec des modules de semi-conducteurs électriques sur le train japonais à grande vitesse Shinkansen.

R&D/Technologies

Présentation commerciale des appareils haute puissance

Déterminés à poursuivre l'élaboration du SiC pour abaisser les coûts et améliorer les performances et en tant que chef de file de la fabrication d'appareils haute puissance, nous fournissons des appareils éco-énergétiques essentiels.

Élargissement de la gamme de grands PIPIPM 1 200 V Ver. 6

Ce nouvel ajout à notre gamme de produits apporte une grande « première » : un courant nominal de 75 A pour DIPIPM, couvrant la plage de 40 kW des blocs de climatisation.

Module de puissance SiC hybride de grande capacité

Un convertisseur de traction intégrant des modules de puissance SiC hybrides de grande capacité, monté sur un wagon, a démontré ses effets d'économie d'énergie dans le cadre d'une exploitation commerciale depuis février 2012.