Moteurs de Croissance

Systèmes de transport

Résumé

Sécurité et stabilité

Pour les fournisseurs de services ferroviaires, la sécurité et le respect des délais de livraison de services de haute qualité sont la clé du succès. Grâce à nos systèmes de surveillance et de contrôle des trains (TCMS), les systèmes de technologie de sécurité, et les systèmes de contrôle automatisés qui évaluent de façon autonome l'état opérationnel et lancent les opérations de contrôle en conséquence, nous fournissons des technologies de transport avancées pour que les passagers se sentent toujours à l'aise.

Confort

Mitsubishi Electric apporte des innovations au système de transport nécessaires pour faciliter l'utilisation par tous les passagers, et pour un haut niveau de confort. Du confort en wagon et de la commodité des installations de gare ferroviaire à la transmission en temps utile d'informations et d'autres services avancés, nous offrons un large éventail de technologies qui ne peuvent être développées que par un fabricant de matériel électronique et électrique diversifié.

Écologie

Mitsubishi Electric propose une approche écologique des systèmes de transport pour le développement durable de la société et une grande qualité de vie à l'avenir. Nous nous efforçons d'atteindre des performances environnementales de plus en plus élevées grâce à de nouvelles innovations technologiques, telles que du matériel roulant à faible consommation d'énergie, l'utilisation efficace de l'énergie électrique régénérée et la mise à niveau des charges électriques.

Historique

1921

Mitsubishi Electric lançait son entreprise de transport.

1960

Première livraison à l'étranger : Systèmes de propulsion pour les locomotives électriques de l'Indian National Railway

Années 2000

Livraison du premier système de gestion de train intégrée (TIMS) au Japon.

2001

Livraison du premier système japonais d'information à bord « Train Vision »

2013

Livraison du premier bloc d'alimentation auxiliaire au SiC au monde.

2014

Première commande mondiale de convertisseur VVVF entièrement en SiC de 3,3 kV/1 500 A pour les caténaires de 1 500 V CC.

R&D/Technologies

Commande de prototypes de transformateur de traction par la SNCF

Mitsubishi Electric est la première société japonaise à être certifiée par la SNCF comme un fournisseur de systèmes de propulsion.

Gamme étendue d'onduleurs 400 V CA avec fonction d'économie d'énergie intégrée

Cette gamme va contribuer à améliorer l'efficacité énergétique des opérations, même dans les gares ferroviaires faisant face à des besoins élevés en circuits de distribution d'alimentation 400 V.

Concepts de transport ferroviaire avancé

Nous nous tournons vers l'avenir, avec notamment des améliorations telles que la validation sans contact des titres de transport dans les gares, les services de bord personnalisés, et bien plus.

Équipement électrique de wagon pour le projet de remplacement du train MTR à Hong Kong

Mitsubishi Electric a été engagée pour participer. Le contrat porte sur 93 rames comprenant 744 voitures qui seront mises en service sur le Mass Transit Railway (MTR) de Hong Kong.

Systèmes ferroviaires pour TfNSW (Transport for New South Wales)

Ce projet est la commande la plus importante pour l'activité ferroviaire de Mitsubishi Electric sur le marché océanien.

Perspectives d'avenir des systèmes de transport

Expansion commerciale en outre-mer ; perspectives technologiques ; énergie ferroviaire et solutions environnementales pour aller vers une société pauvre en carbone, et bien plus…

Liens connexes

Honey Bunny School Bus

Il y a les pousse-pousse, les motos, les tuk-tuks, les voitures et les piétons ; tous partagent la route en même temps. En conséquence, le trafic peut être chaotique et dangereux. Trop dangereux pour les enfants qui doivent traverser ce trafic en allant à l'école à pied. La directrice Farah Diba savait qu'elle devait venir en aide.