POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3071

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric fournit un écran Diamond Vision au Hong Kong Jockey Club (HKJC) pour l'hippodrome Happy Valley à Hong Kong

Grâce à ce magnifique écran haute résolution, les spectateurs vivront les courses hippiques avec une intensité exacerbée

Version PDF (PDF:303.1KB)

TOKYO, 8 décembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé l’installation d’un nouvel écran Diamond VisionTM de 6 mètres sur 54 au Hong Kong Jockey Club (HKJC) pour l’hippodrome Happy Valley à Hong Kong. Cet écran, doté d’une résolution et d’un contraste respectivement 3,5 fois (1,5 fois x 2,3 fois) et 1,5 fois supérieurs à ceux de l’écran actuel, ne manquera pas de décupler l’exaltation des spectateurs lors des courses. En outre, diverses informations telles que les cotes et les conditions de course s’y afficheront avec la plus grande clarté.

L’écran Diamond Vision de l’hippodrome Happy Valley

Mitsubishi Electric et le HKJC entretiennent des relations depuis 1983, date à laquelle l’entreprise a installé le premier écran géant du monde dédié aux courses hippiques à l’hippodrome Happy Valley. Au fil du temps, les performances et la fiabilité exceptionnelles du système Diamond Vision sont devenues des atouts essentiels pour le HKJC. Mitsubishi Electric s’est ainsi vu confier le renouvellement de l’écran pour la troisième fois consécutive.

Mitsubishi Electric a installé des écrans Diamond Vision dans plus de 950 lieux du monde entier, notamment au Tokyo Dome, au 1535 Broadway de Times Square, à New York, et au NRG Stadium de Houston.

Spécifications du produit

Produit Diamond VisionTM
Dimensions 53,76 m (l) x 6,08 m (h) ; 326,9 m2
Éléments d’éclairage LED Full color (LED à en enveloppe noire*)
Configuration de pixel Pas de 10 mm ; type SMD
Pixels 3 268 608 px ; 5 376 (l) x 608 (h)
Luminosité (réglage) 6 000 cd/m2 (256 pas)
Densité de pixels 10 000 px/m2
Traitement (échelle de gris) 65 536 pas/couleur (16 bits)
Angle de vision ±78° à l’horizontal par +26° à -45° à la verticale

*Puce LED dotée d’une enveloppe externe noire qui diminue la luminosité quand la LED est éteinte et augmente le contraste lorsqu’elle est allumée pour une visibilité améliorée

Installations effectuées à l’hippodrome Happy Valley du HKJC

Date Pas de pixel / Élément Dimensions de l’écran (l) x (h)
Septembre 1983 90 mm ; TC** 19,5 m x 7,2 m
Septembre 1992 40 mm ; TC 19,5 m x 7,2 m
2001 novembre 20 mm ; LED 35,2 m (47,04 m depuis 2009) x 8,0 m
Décembre 2016 10 mm ;
LED à enveloppe noire
53,76 m x 6,08 m

**Tube cathodique

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.