POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3084

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric étoffe sa gamme de modules LCD TFT Tough Series

Haute résistance aux vibrations, large plage de températures de fonctionnement et angles de visualisation ultra-large

Version PDF (PDF:183.4KB)

TOKYO, 22 février 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module TFT-LCD WVGA Tough Series. Il est destiné à un large éventail d'applications dans les domaines de la construction, des véhicules agricoles, de l'industrie, et bien d'autres encore. Disponible aux formats 7,0 pouces et 8,0 pouces, il offre une résistance aux vibrations allant jusqu'à 6,8 G, sept fois supérieure à celle des modules conventionnels, affiche une plage de températures de fonctionnement comprises entre -40 et 85° C et présente une combinaison d'angles de visualisation ultra-large sans précédent de 170° horizontalement et verticalement. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 31 mars dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module LCD TFT couleur Tough Series Mitsubishi Electric AT070MP11

Le nouveau module doit satisfaire la demande croissante du marché à la recherche d'écrans LCD TFT offrant une résistance accrue aux températures extrêmes et aux fortes vibrations.

Caractéristiques du produit

1)
Haute résistance aux vibrations pour les applications agricoles et de construction
- Notre module affiche une résistance aux vibrations de 6,8 G, sept fois supérieure à celle des produits conventionnels (1,0 G). Il est parfaitement adapté aux équipements soumis à des chocs violents, tels que les véhicules de construction, les véhicules agricoles et les machines d'automatisation industrielle
2)
Durabilité dans des environnements extérieurs extrêmes
- Avec des températures de fonctionnement comprises entre -40 et 85 °C, le module offre la plage la plus étendue du marché comparé à celle des produits conventionnels, comprise entre -30 et 80 °C. Votre module fonctionnera parfaitement en extérieur ainsi que dans les véhicules opérant dans des environnements extrêmement difficiles
3)
Angles de visualisation ultra-large, haute luminosité et contraste élevé
- Les angles de visualisation ultra-large de 170 , horizontalement et verticalement, offrent une excellente visibilité pour les installations décentrées
- La haute luminosité de 1 100/1 000 cd/m2* et le contraste élevé de 1000:1 garantissent une excellente visibilité dans des environnements lumineux

*AT070MP11 : 1 100 cd/m2, AT080MD11 : 1 000 cd/m2

Planning des ventes


  Produit     Modèle     Taille
de l'écran
    Résolution     Luminosité
(cd/m2)
    Livraison  
Module TFT-LCD
Tough Series
AT070MP11 7,0 pouces WVGA 1 100 31 mars 2017
AT080MD11 8,0 pouces 1 000 30 avril 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.