POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3094

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va étendre sa gamme de modules X-Series HVIGBT

Huit nouveaux produits contribueront à améliorer la capacité et à réduire la taille des onduleurs

Version PDF (PDF:121.8KB)

TOKYO, mercredi 5 avril 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le développement de huit nouveaux modules X-Series HVIGBT répartis en trois classes de tension (3,3 kV, 4,5 kV et 6,5 kV) conçus pour des onduleurs plus compacts aux capacités plus élevées destinés aux moteurs de traction, aux émetteurs à courant continu (CC), aux machines industrielles de grande taille et à d'autres équipements haute tension à large plage de courants. Le lancement séquentiel de ces modèles débutera en septembre. Avant leur commercialisation, ils seront exposés lors de plusieurs salons majeurs partout dans le monde : le MOTORTECH JAPAN 2017, lors de l'exposition TECHNO-FRONTIER 2017 qui se déroulera à Chiba, au Japon, du 19 au 21 avril, ou encore au Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 à Nuremberg, en Allemagne, du 16 au 18 mai, et au PCIM Asia 2017 à Shanghai, en Chine, du 27 au 29 juin.

Module X-Series HVIGBT

Les modules haute puissance sont essentiels aux systèmes d'alimentation qui nécessitent des capacités élevées, ainsi qu'une fiabilité et une efficacité maximale. Le premier module HVIGBT Mitsubishi Electric, commercialisé en 1997, a permis le développement de convertisseurs à haute tension de taille plus réduite dotés de capacités plus élevées. Le module X-Series HVIGBT (6,5 kV/1 000 A), équipé d'un transistor bipolaire à porte isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) de septième génération et d'une diode RFC (Relaxed Field of Cathode), a été lancé en novembre 2015 pour les systèmes d'onduleurs.

Caractéristiques du produit

1)
La vaste gamme de nouveaux IGBT à haute tension inclut des plages de capacité supérieures contribuant aux capacités élevées des onduleurs
-Trois modules 3,3 kV (un modèle 1 200 A et deux modèles 1 800 A), trois modules 4,5 kV (des modèles 900 A, 1 350 A et 1 500 A) et deux modules 6,5 kV (des modèles 600 A et 900 A)
-Deux modules offrant les meilleures plages de capacité existantes (1 800 A pour le module 3,3 kV et 1 500 A pour le module 4,5 kV) s'ajoutent à un autre modèle de premier ordre, le module 6,5 kV (1 000 A)
2)
IGBT de septième génération et diode RFC destinés aux onduleurs compacts
-Une puce CSTBT*™ de septième génération et une puce de la diode RFC réduisant les pertes de puissance d'environ 20 %**
-Un nouveau chipset d'une taille inférieure d'environ 33 % à celle du modèle précédent (plages de tensions et de courants nominaux identiques) permettant l'utilisation d'onduleurs plus compacts
-Une température de fonctionnement de 150 degrés Celsius nécessitant un système de refroidissement simplifié qui permet l'emploi d'onduleurs de taille plus réduite et ouvre des possibilités en termes de conception

* La construction d'origine de la puce IGBT de Mitsubishi Electric induit un effet « Carrier Stored »
** Modèle X-series CM1200HC-66X comparé au modèle H-series CM1200HC-66H
3)
Structure optimisée pour des onduleurs extrêmement fiables
-La nouvelle structure interne prolonge la durée de vie grâce à une dissipation de la chaleur améliorée, une résistance à l'humidité et au feu

Planning des ventes

Modèle Tension
collecteur-émetteur
Courant
nominal
maximal
Tension
d'isolation
Dimensions
(l×L×H)
Livraison
CM1200HC-66X 3,3 kV 1 200 A 6 kV (valeur efficace) 140 mm×130 mm×38 mm À partir de
septembre
2017
CM1800HC-66X 1 800 A 6 kV (valeur efficace) 140 mm×190 mm×38 mm
CM1800HG-66X 1 800 A 10 kV (valeur efficace) 140 mm×190 mm×48 mm
CM900HG-90X 4,5 kV 900 A 10 kV (valeur efficace) 140 mm×130 mm×48 mm
CM1350HG-90X 1 350 A 10 kV (valeur efficace) 140 mm×190 mm×48 mm
CM1500HC-90XA 1 500 A 6 kV (valeur efficace) 140 mm×190 mm×38 mm
CM600HG-130X 6,5 kV 600 A 10 kV (valeur efficace) 140 mm×130 mm×48 mm
CM900HG-130X 900 A 10 kV (valeur efficace) 140 mm×190 mm×48 mm

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.