POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3127

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance le module TFT-LCD couleur WXGA 10,1 pouces

Adapté aux instruments de mesure et dispositifs portables

Version PDF (PDF:210.7KB)

TOKYO, le 6 septembre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module TFT-LCD WXGA 10,1 pouces. Il sera destiné à des applications industrielles et adapté aux instruments de mesure et dispositifs portables. Ce module proposera une combinaison sans précédent d'une haute résolution WXGA (1 280 × 800 pixels), d'angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 170 degrés, d'une haute luminosité de 1 000 cd/m2, d'une plage de températures de fonctionnement allant de -40 à 80 degrés Celsius et d'une conception fine et légère. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du 1er octobre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric AA101TA12

Le nouveau module TFT-LCD satisfera la demande croissante du marché en matière de haute résolution, d'angle de visualisation large, de haute luminosité et de résistance aux environnements extrêmes dans des applications variées. Mitsubishi Electric propose désormais 31 modules TFT-LCD à angles de visualisation ultra-larges.

Caractéristiques du produit

1)
Haute résolution, angle de visualisation ultra-large, haute luminosité et large plage de températures pour des installations et applications variées incluant des instruments de mesure
- L'écran WXGA haute résolution 1 280 (H) × 800 (V) gère habilement des informations denses
- L'angle de visualisation horizontal/vertical ultra-large de 170 degrés garantit une excellente visibilité pour une grande variété d'instruments de mesure
- La plage de températures la plus étendue du marché, comprise entre -40 et 80 degrés Celsius, adaptée aux appareils industriels employés dans des environnements extérieurs extrêmes
- La haute luminosité de 1 000 cd/m2 et le contraste élevé de 1000:1 garantissent une excellente visibilité dans des environnements lumineux
2)
Conception fine et légère adaptée aux dispositifs portables
- Mesurant 8,5 mm d'épaisseur et pesant 310 g, il est 12 % plus fin et 23 % plus léger que le modèle AA121TH11 actuel, qui mesure 9,7 mm d'épaisseur et pèse 404 g (en admettant que l'écran WXGA de 12,1 pouces soit en fait un écran de 10,1 pouces)

Planning des ventes

Produit Modèle Lancement de l'échantillon
WXGA 10,1 pouces
Module TFT-LCD
AA101TA12 1er octobre 2017

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.