POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3194

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

La série Graphic Operation Terminal GOT2000 de Mitsubishi Electric accueille un modèle robuste pour une utilisation dans des conditions extrêmes

Version PDF (PDF:358.8KB)

TOKYO, 29 mai 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo : 6503) a annoncé aujourd'hui que sa série Graphic Operation Terminal GOT2000, un type d'interface homme-machine (IHM), intégrera le Rugged Model dès le 30 mai, pour permettre aux opérateurs de surveiller, exploiter et régler les machines fonctionnant dans des conditions extrêmes, y compris avec des températures très élevées, des conditions d'éclairage intense, de fortes vibrations ou de chocs et d'eau à haute pression.

Série GOT2000 Rugged Model (GT2507T-WTSD)

Caractéristiques du produit

1)
Robustesse et visibilité améliorées pour une utilisation dans des conditions extrêmes
- Panneau avant en aluminium pour une grande résistance aux chocs et aux vibrations (plus du double de celle des modèles standard de la série GOT2000).
- Après l'installation, le panneau avant est évalué IP66/IP67*, ce qui lui permet d'être lavé avec de l'eau haute pression
- Résiste à des températures ambiantes extrêmes, de -20 ℃ à +65 ℃, contre 0 ℃ à +55 ℃ pour les modèles standard.
- Large écran TFT de 7 pouces (WVGA 800 x 480) avec 65 536 couleurs pour un affichage impressionnant.
- Amélioration de la visibilité de l'écran et de la durabilité en extérieur (env. 95 % de résistance aux UV).

* Niveau de pénétration de corps étrangers, tels que définis par la Commission électrotechnique internationale (CEI) : le premier chiffre après IP correspond à la résistance aux objets solides, comme aux doigts et à la poussière, le deuxième chiffre est le niveau d'imperméabilité à l'eau et le dernier caractère F correspond à la résistance à l'huile (IPx6F : résiste aux jets d'eau à haute pression, IPx7F : résiste à une immersion temporaire dans l'eau).
2)
Interfaces de communication multiples pour les lieux de travail IoT
- Interface de communication Ethernet embarquée (Ethernet 2ch) pour l'intégration de l'IoT.
- Module LAN (en option) pour la communication sans fil avec les PC.
3)
De nombreuses fonctions pour aider à réduire les coûts totaux et améliorer la productivité
- Fonction mobile GOT** pour visualiser l'état général des installations en temps réel, en utilisant un ou plusieurs périphériques distants (PC, tablettes, etc.), afin de réduire les coûts totaux sur les sites de production.
- Fonction d'alarme sonore permettant de réduire les temps d'arrêt et empêcher les mauvaises opérations.

** Nécessite une licence optionnelle (GT25-WEBSKEY)

Planning des ventes

Produit Modèle Spécification Date de lancement Objectif de ventes/an
Série GOT2000
Rugged Model
GT2507T-WTSD ・Écran large 7 pouces
・Couleur du panneau : Argent
・Panneau avant : Aluminium
30 mai 2018 3 000 unités

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.