POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3208

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance le module TFT-LCD couleur WXGA 7,0 pouces

Idéal pour les instruments de mesure extérieurs et appareils industriels variés

Version PDF (PDF:306.1KB)

TOKYO, 22 août 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un nouveau module TFT-LCD WXGA 7,0 pouces. Il sera destiné à des applications industrielles et adapté aux instruments de mesure et dispositifs extérieurs, entre autres. Ce module proposera une combinaison sans précédent d'une haute résolution WXGA (1 280 × 768 pixels), d'angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 176 degrés, d'une haute luminosité de 1 000 cd/m2, d'un contraste élevé de 1000:1, d'une plage de températures de fonctionnement polyvalente allant de -40 à 80 degrés Celsius et d'une haute résistance aux vibrations. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 20 septembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric
AA070TA11

Le nouveau module TFT-LCD satisfera la demande croissante du marché en matière d'applications et d'installations variées nécessitant des fonctionnalités telles qu'une haute résolution, un angle de visualisation large, une haute luminosité et une résistance élevée aux vibrations et aux températures extrêmes.

Mitsubishi Electric propose désormais 34 modules TFT-LCD à angles de visualisation ultra-larges.

Caractéristiques du produit

1)
Haute résolution, angle de visualisation ultra-large et haute luminosité pour divers instruments de mesure et installations
- L'écran WXGA haute résolution 1 280 (H) × 768 (V) gère habilement des informations denses.
- Les angles de visualisation ultra-larges de 176°, horizontalement et verticalement, offrent une excellente visibilité dans une large gamme d'installations.
- La haute luminosité de 1 000 cd/m2 et le contraste élevé de 1000:1 garantissent une excellente visibilité dans des environnements lumineux. Un rapport de gradation de 1 à 100 % garantit une excellente visibilité à tous les niveaux de luminosité ambiante.
- Un nouveau rétroéclairage LED améliore l'efficacité lumineuse de 30 % (par rapport au rétroéclairage LED conventionnel de même luminosité) et contribue à réduire la consommation d'énergie.
2)
Large plage de températures de fonctionnement et haute résistance aux vibrations pour les appareils industriels extérieurs
- Les composants robustes permettent une utilisation dans des environnements extrêmes de -40 à 80 degrés Celsius.
- La conception mécanique optimisée permet d'atteindre une résistance aux vibrations de 6,8 G (sept fois supérieure à celle des produits Mitsubishi Electric « AA... » existants qui s'élève à 1,0 G) pour une fixation par compression (périphérique LCD pressé à l'arrière pour une fixation au châssis) ou de 2 G pour une fixation latérale (fixation au châssis via des orifices latéraux).

Planning des ventes

Produit Modèle Driver de LED Lancements d'échantillons
Module TFT-LCD WXGA 7,0 pouces AA070TA01 Intégré 20 septembre 2018
AA070TA11

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.