POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3235

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance une nouvelle diode laser de 638 nm de haute puissance pour les projecteurs laser

Une puissance lumineuse sans précédent de 3,0 W permettra à des projecteurs miniaturisés de produire un éclairage intense

Version PDF (PDF:124.3KB)

TOKYO, 19 décembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement de la diode laser ML562G86 pour projecteurs, dotée d'une puissante lumière rouge de 638 nanomètres (nm), d'une puissance de sortie inégalée de 3,0 W en fonctionnement impulsionnel et d'un temps moyen avant panne1 (MTTF) de plus de 20 000 heures au 1er avril 2019. La puissance de sortie élevée et la large plage de températures de fonctionnement de la ML562G86 contribueront à optimiser la luminosité et la miniaturisation des projecteurs. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du 11 janvier 2019.

1 Évaluation de fiabilité standard

Diode laser haute puissance d'une longueur d'onde de 638 nm (ML562G86)

Caractéristiques du produit

1)
Une puissance lumineuse sans précédent de 3,0 W et un MTTF étendu de plus de 20 000 heures
- Une puissance de sortie inégalée de 3,0 W, 20 % plus élevée que le modèle classique de la société (ML562G84)
- MTTF de plus de 20 000 heures grâce aux améliorations apportées à la structure de la puce de la diode laser et aux procédés de fabrication
- Grâce à la lumière laser haute luminosité de 638 nm et à la puissance de sortie élevée, la puissance lumineuse produite est de 145 lumens par diode laser
2)
Une large plage de températures de fonctionnement donnera lieu à la miniaturisation des projecteurs et à une réduction des coûts
- Une large plage de températures de fonctionnement, allant de 0 à 45 degrés Celsius à 3,0 W en fonctionnement impulsionnel grâce à un grand boîtier TO-CAN (« transistor-outline can ») de 9 mm de diamètre qui permet une excellente dissipation de la chaleur
- Une puissance lumineuse de premier plan de 2,1 W avec une température interne du boîtier de 55 degrés Celsius
- Une large plage de températures de fonctionnement permet de simplifier la structure de refroidissement et de contribuer à la miniaturisation des projecteurs ainsi qu'à une réduction des coûts des unités de refroidissement

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.