POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3263

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance un module TFT-LCD transflectif

Ce nouveau modèle conçu pour des applications extérieures et mobiles offre des images d'une qualité exceptionnelle sur une plage de températures de fonctionnement étendue

Version PDF (PDF:225.6KB)

TOKYO, le 20 février 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un nouveau module TFT-LCD transflectif WQVGA de 4,3 pouces conçu pour les instruments de mesure extérieurs ou mobiles, tels que les ordinateurs portables industriels, les GPS pour navigation maritime, etc. Ce modèle fin et léger offre des images d'une qualité exceptionnelle sur des plages de températures de fonctionnement allant de -30 à 85 degrés Celsius. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er avril dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.

AC043NB01
Module TFT-LCD couleur transflectif Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric estime que son nouveau module transflectif satisfera la demande croissante en produits TFT-LCD fins et légers offrant une visibilité de qualité supérieure en extérieur, une longévité accrue de la batterie et un faible rayonnement thermique.

Caractéristiques du produit

1)
Qualité d'image exceptionnelle et faible consommation d'énergie pour une utilisation en extérieur
- La lumière ambiante réfléchie permet d'obtenir des images d'une grande netteté dans les environnements ensoleillés, tandis que le rétroéclairage garantit le même résultat dans l'obscurité.
- Sa faible consommation d'énergie convient aux appareils industriels mobiles alimentés par batterie.
2)
Durabilité dans des environnements extérieurs extrêmes
- La plage la plus étendue du marché, comprise entre -30 et 85 degrés Celsius, est adaptée aux appareils industriels utilisés dans des environnements extérieurs extrêmes.
3)
Fin et léger
- Il ne mesure que 5,2 mm et ne pèse que 58 g.

Planning des ventes

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Interface Livraison
Module
TFT-LCD
transflectif
AC043NB01 4,3 pouces WQVGA CMOS 1er avril 2019

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.