Communiqués de presse

Mitsubishi Electric est sur le point de lancer le Super mini DIPIPM Ver.7Le DIPIPM pour systèmes d'entraînement d'onduleurs offre un bruit de rayonnement réduit et une faible consommation d'énergie

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE n° 3297

TOKYO, le 27 août 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement imminent d'un nouveau module d'alimentation intelligent (IPM) hautes performances, le Super mini DIPIPM™ Ver.7, qui offre un bruit de rayonnement réduit et une faible consommation d'énergie pour les systèmes d'entraînement d'onduleurs des climatiseurs et d'autres entraînements moteur de petite capacité. Les ventes du Super mini DIPIPM Ver.7 débuteront le 29 octobre prochain.

Super mini DIPIPM série Ver.7

Caractéristiques du produit

  1. 1)DIPIPM à faible consommation d'énergie et à faible bruit adapté à de nombreuses applications
    • Le transistor bipolaire à porte isolée (IGBT) et à faible bruit intégré de septième génération utilise une structure CSTBT™ afin de réduire le bruit de rayonnement tout en maintenant faible le niveau de consommation du Super mini DIPIPM Ver.6, idéal pour les moteurs industriels et de nombreuses autres applications
    • Les composants à bruit réduit sur le circuit imprimé garantissent un faible bruit de rayonnement
  2. 2)Appareil de dissipation de la chaleur ultra-flexible
    • La température de fonctionnement du boîtier de module est passée de 100 à 125 degrés Celsius et la température de jonction maximale est passée de 150 à 175 degrés Celsius afin d'améliorer la flexibilité de l'appareil de dissipation thermique des systèmes d'onduleurs
  3. 3)Courant nominal plus élevé dans le boîtier super mini
    • Nouvelle valeur nominale de 40 A obtenue dans un boîtier super mini
  4. 4)Compatibilité des boîtiers
    • L'affectation des boîtiers et des broches est compatible avec la série Super mini DIPIPM conventionnelle

Planning des ventes

Produit Modèle Valeur nominale Date de lancement
Super mini DIPIPM
série Ver.7
PSS20S93E6/F6-AG 20 A/600 V 29 octobre 2019
PSS30S93E6/F6-AG 30 A/600 V
PSS40S93E6/F6-AG 40 A/600 V


Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients