Communiqués de presse

Mitsubishi Electric va lancer la version à faible coût du circuit d'attaque demi-pont haute tension (600 V) ICUn prix bas compétitif associé à une haute résistance au bruit

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3301

TOKYO, 10 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement à venir d'un circuit intégré (HVIC) d'attaque en demi-pont haute tension (600 V) disposant d'un prix bas et d'une haute résistance au bruit en insistant sur les fonctions de base. Le nouveau HVIC, conçu pour les circuits semi-conducteurs de puissance d'entraînement à faible capacité des systèmes d'onduleur, devrait permettre de réduire la consommation électrique des appareils électroménagers, des vélos électriques et équipements industriels. Des échantillons seront disponibles à la vente à partir du vendredi 18 octobre 2019.

Nouveau HVIC 600 V à bas prix (M81776FP)

Les HVIC semi-conducteurs de puissance d'entraînement dans les systèmes d'onduleurs sont de plus en plus demandés pour une utilisation dans les systèmes de contrôle moteur qui aident à économiser de l'énergie et d'améliorer la performance des produits de consommation et d'équipement industriel. HVIC Mitsubishi Electric combine haute fiabilité, rentabilité et design compact.

Planning des ventes

Produit Modèle Spécification Date de lancement
HVIC 600 V M81776FP 600 V / -0,35 A, +0,2 A 18 oct. 2019

Caractéristiques du produit

  1. 1)La solution HVIC à bas prix et très résistante au bruit contribue à la fiabilité des systèmes d'onduleurs
    • La conception optimisée et les matériaux rationalisés permettent de réduire le prix
    • La fiabilité du système améliorée permet une résistance élevée au bruit, en utilisant une couche incorporée pour supprimer les dysfonctionnements de verrouillage pendant l'utilisation (une couche de diffusion à faible résistance placée directement sous l'élément réduit l'impédance directement sous l'élément, supprimant les dysfonctionnements dus à l'influence mutuelle de tous les éléments)
    • Les circuits flottants optimisés améliorent la précision de la transmission du signal dans les circuits haute tension (pour piloter des dispositifs haute tension isolés de la terre)
  2. 2)Compatible avec les produits M81736FP pour les remplacements
    • Profil externe compatible (boîtier Small Outline à 8 broches), la disposition des broches et les propriétés électriques permettent de simplifier considérablement le remplacement du produit existant (M81736FP)

Remarque

Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.


Demande de renseignements

Contact presse

Demandes de renseignements des clients