POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3062

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va étendre sa gamme de modules TFT-LCD couleur avec des panneaux tactiles capacitifs projetés pour les applications industrielles

Avec la première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur

Version PDF (PDF:198.5KB)

TOKYO, 25 octobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WXGA 10,6 pouces équipés de panneaux tactiles capacitifs projetés avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 30 novembre dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur avec panneau tactile capacitif projeté

Ces nouveaux modules sont conçus pour répondre à la demande croissante dans l'industrie de dispositifs avec couche de protection épaisse, permettant aux opérateurs de porter des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. Ces caractéristiques de pointe combinées à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi devraient convenir à un large éventail d'applications et de scénarios d'installation.

Caractéristiques du produit

1)
Panneaux tactiles capacitifs projetés offrant un fonctionnement hors pair
- Couche de protection de 5 millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points pour une détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2)
Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile TFT-LCD
- Collage optique (collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module TFT-LCD) en option pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications plus large
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle
Planning des lots de départ
Produit Modèle Taille
de l'écran
Résolution Driver de LED Livraison
Modules TFT-LCD
avec panneaux
tactiles capacitifs
projetés
AA106TA01DDA11 10,6 pouces WXGA Fourni 30 novembre
 2016
AA106TA11DDA11 -

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.