POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3075

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance une nouvelle diode laser de 639 nm de haute puissance pour les projecteurs laser

Une puissance de sortie continue sans précédent de 2,1 W avec une lumière rouge intense de 639 nm

Version PDF (PDF:224.9KB)

TOKYO, 14 décembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd’hui le lancement, prévu le 1er février 2017, d’une nouvelle diode laser continue (CW) pour projecteurs, la ML562G85, qui offre une puissance de sortie inégalée de 2,1 W en émettant une lumière rouge intense d’une longueur d’onde de 639 nanomètres (nm). Alliant couleur rouge intense et faible consommation d’énergie, la diode est parfaitement adaptée aux projecteurs à laser pour des grandes salles qui exigent une forte luminosité.

Diode laser haute puissance de 639 nm (ML562G85)

Produire une diode laser haute puissance à haute température avec une longueur d’onde n’excédant pas 640 nm, le maximum souhaitable pour obtenir une luminosité suffisante, a représenté un défi technique considérable. Mitsubishi Electric a réussi à mettre au point sa nouvelle diode laser haute puissance CW, qui fonctionne à des températures élevées, en utilisant une technologie haute puissance inédite, notamment une structure de diode laser optimisée.

Caractéristiques du produit

1)
Puissance de sortie de 2,1 W et lumière rouge intense d’une longueur d'onde de 639 nm
-La structure épitaxiale optimisée et la taille de l’émetteur permettent d’obtenir une puissance de sortie inégalée de 2,1 W (en continu), soit une puissance 4,2 fois plus élevée que celle du modèle actuel.
-Grâce à la lumière laser haute luminosité de 639 nm et à la puissance de sortie de 2,1 W, la puissance lumineuse produite est de 250 lumens par diode.
-Le rendement élevé « à la prise » de 41 % pour une puissance de 2,1 W (en continu) et une température minimale de 25 degrés Celsius aident à réduire la consommation d’énergie du projecteur.
2)
Plage de températures de fonctionnement la plus large jamais obtenue pour une diode laser rouge grâce à un système de dissipation de la chaleur amélioré
-Boîtier TO (« transistor-outline ») de 9 mm de diamètre qui améliore la dissipation de la chaleur
-Plage de températures de fonctionnement sans précédent, allant de 0 à 45 degrés Celsius à 2,1 W (en continu), contre 0 à 40 degrés Celsius à 0,5 W (en continu) pour le modèle actuel.

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.