POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3214

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric lance le module TFT-LCD couleur grand écran HD 12,3 pouces

Modèle hautement polyvalent destiné aux équipements médicaux et aux appareils industriels

Version PDF (PDF:192.4KB)

TOKYO, le 26 septembre 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d'un module TFT-LCD grand écran HD 12,3 pouces. Il sera destiné aux applications industrielles, notamment aux équipements médicaux et aux machines-outils. Le nouveau module TFT-LCD offre une combinaison de caractéristiques sans précédent, comprenant un très grand écran, des angles de visualisation horizontaux/verticaux ultra-larges de 176 degrés, une haute résolution grand écran HD (1 920 x 720 pixels), une très haute luminosité de 1 600 cd/m2, un contraste élevé de 1000:1 et une plage de températures de fonctionnement étendue allant de -40 à 80 degrés Celsius. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 1er novembre dans les succursales de Mitsubishi Electric partout dans le monde.

Module TFT-LCD couleur Mitsubishi Electric (AA123AD11)

Mitsubishi Electric estime que ses nouveaux modules TFT-LCD répondront aux exigences d'applications et d'installations de plus en plus polyvalentes avec son très grand écran à angles de visualisation ultra-larges, haute résolution, très haute luminosité, contraste élevé et résistance aux températures très étendue.

Mitsubishi Electric propose désormais 35 modules TFT-LCD à angles de visualisation ultra-larges.

Caractéristiques du produit

1)
Largeur étendue de l'écran permettant d'afficher un grand nombre d'informations
- Le grand écran avec rapport hauteur-largeur de 8:3 peut afficher un grand nombre d'informations grâce à l'utilisation de plusieurs fenêtres
- L'affichage extra-large bénéficie d'une conception mécanique optimisée, et des tests ont prouvé qu'il est aussi robuste que les modèles Mitsubishi AA existants (lancés avant juillet 2018)
2)
Angles de visualisation ultra-larges, haute résolution, très haute luminosité et contraste élevé
- Les angles de visualisation ultra-larges de 176 degrés, horizontalement et verticalement, offrent une excellente visibilité dans une large gamme d'installations
- Le grand écran HD haute résolution 1 920 (H) x 720 (V) gère habilement des informations denses
- La très haute luminosité de 1 600 cd/m2 et le contraste élevé de 1000:1 offrent une excellente visibilité dans les environnements lumineux, tandis que la gradation de la luminosité de 1 % à 100 % garantit une meilleure visibilité dans toutes les conditions de lumière ambiante
3)
Plage de températures de fonctionnement inégalée sur le marché pour une utilisation en extérieur
- Avec une plage de températures de fonctionnement inégalée, allant de -40 à 80 degrés Celsius, la résistance aux environnements extérieurs extrêmes est assurée pour répondre aux demandes des clients à travers le monde

Planning des ventes

Produit Modèle Date de lancement
Module TFT-LCD grand écran HD 12,3 pouces AA123AD11 1er novembre 2018

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.