Communiqués de presse
Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3300
TOKYO, 10 septembre 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des convertisseurs de puissance de la série FR-E800, avec une gamme de 44 nouveaux modèles, à partir du 9 décembre. La nouvelle série, dont les fonctionnalités de sécurité respectent les normes CEI 61508, prend en charge différents réseaux tels que CC-Link IE TSN, un réseau industriel ouvert de nouvelle génération, et rend la fabrication plus intelligente dans divers domaines en intégrant le premier*1 circuit de détection de gaz corrosif*2 au monde et les premières*1 fonctions de diagnostic reposant sur l'IA dans ce domaine. Dès avril 2020, Mitsubishi Electric lancera de nouveaux modèles successifs avec des fonctions de communication de sécurité, telles que la réduction sécurisée de la vitesse, également conformes aux normes CEI en vigueur. La gamme de produits sera élargie à un total de 120 modèles.
Série FR-E800
Spécification | Type | Tarif | Réalisation du développement |
Objectif de vente |
---|---|---|---|---|
Modèles Ethernet (22 modèles) |
FR-E820-0.1KE à 7.5KE, 9 modèles | Contactez notre service clientèle |
Décembre 9 | 850 000 unités au cours de l'exercice 2021 |
FR-E840-0.4KE à 7.5KE, 7 modèles | ||||
FR-E860-0.75KE à 7.5KE, 6 modèles | ||||
Modèles standard (22 modèles) |
FR-E820-0.1K à 7.5K, 9 modèles |
|||
FR-E840-0.4K à 7.5K, 7 modèles |
||||
FR-E860-0.75K à 7.5K, 6 modèles |
Veuillez noter que les communiqués de presse sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.